製品の公開
Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 35TX 3IDA11504
Eurofred

Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 35TX 3IDA11504

Google翻訳”,
DaitsuモノブロックドライブAOWD 35TXマルチタスクシステム。モノブロックドライブシリーズは、Daitsuの中容量空気対水ヒートポンプの新シリーズです。加熱能力は20kWと35kWで、最大16台のカスケード接続が可能です。コンパクトな設計で、20kWモデルには油圧ポンプが内蔵されており、給湯タンク、ラジエーター、ファンコイル、床暖房、その他の集中型商業・住宅設備に接続できます。最高エネルギー効率A+++、73℃の高温給湯温度、そしてGWP(地球温暖化係数)が非常に低い(0.5)R290冷媒ガスを使用しています。
技術仕様
  • Unique refheat-pump-daitsu-drive-aowd-35tx-3ida11504
  • コレクションセットHeat Pump
  • コレクションHeat Pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1816
  • 幅(mm)1198
  • 奥行き(mm)980
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国中華人民共和国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
  • IFC分類作動装置
  • ETIM コードEC012034
  • ETIM 名Heat pump (air/water) monobloc type

対応地域

ヨーロッパ
スペイン
ポルトガル