高消費量の設備向けの高温 DHW 製造システム。
CO2 HT PRO ヒートポンプを使用すると、最大 90 °C の家庭用温水を簡単に、かつ最大限の効率で生成できます。1 日あたり 3,000 ~ 15,000 リットルの水を生産する必要がある軽商業または商業用途向けに設計されています。主な利点は、天然冷媒 R-744 (CO2) を使用していることにあります。これにより、従来のボイラー システムと比較してエネルギー料金を最大 70% 削減できるほか、環境への影響を最小限に抑えることができます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スペイン |
ポルトガル |