製品の公開
Modular Chiller
Modular Chiller
Modular Chiller
    Eurofred

    Modular Chiller

    Google翻訳”,

    Daitsu の水チラーシリーズは、あらゆる電力定格に適しており、住宅、軽商業、商業用途に適応します。

    Daitsu の新しい R-32 ウォーターチラーシリーズは、ミニ、フィット、モジュラーの 3 つのシリーズで構成されています。

    Fit シリーズの場合は最大 6 ユニット、Modular シリーズの場合は最大 16 ユニットのモジュール機能により、あらゆる電力要件に適応し、協調して動作し、6 Kw から 2,200 Kw の設置電力に適応できます。

    仕様
    • Daitsu Modular Chiller is the range of modular water chillers from 70 to 130 kW of power that allow you to combine up to 16 units connected in parallel with the same control logic. Thanks to their inverter and compressor motor and the use of low-GWP R-32 refrigerant gas, they achieve A++ energy efficiency.
    技術仕様
    • Unique refmodular-chiller
    • コレクションセットHeat Pump
    • コレクションHeat Pump
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
    • IFC分類作動装置