製品の公開
APEX
EVAPCO, Inc.

APEX

Google翻訳”,

使用条件: この準備段階のファイルは、設計面の支援および情報提供のみを目的として EVAPCO, Inc. によって提供されています。この Revit ファイルに含まれる情報は予告なく変更される場合があり、最終的に提供される製品を反映していない可能性があります。すべての設計情報は購入時に確認する必要があることに注意してください。エンジニアはすべての情報を評価する必要があります。EVAPCO Inc. は、この Revit ファイルで提供される情報に関連して、誤り、脱落、変更、またはこの Revit ファイルの使用または信頼の結果として発生した損失または損害を含め、いかなる形でも責任を負いません。EVAPCO, Inc. は、情報の正確性、有効性、包括性、または規制コードまたは政府の法律や規制への準拠に関して、情報の使用についていかなる保証も保証しません。すべてのユーザーは、この情報の使用に関連するすべてのリスクを受け入れます。


仕様
    • Cooling Tower, Evapco , Condenser , Apex
技術仕様
  • Unique refAPEX
  • コレクションセットCondensers - Evaporative
  • コレクションPHC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
  • IFC分類コンデンサー
  • UNSPSC名称Condensing units
  • UNSPSC40101704
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_27
  • Uniclass2015詳細Evaporative cooling units
  • MasterFormat 2014 コード23 63 33
  • MasterFormat 2014 タイトルEvaporative Refrigerant Condensers
  • OmniClassNumber23-33 43 13
  • OmniClassタイトルEvaporative Condenser Units
  • UniFormatIIコードD3030
  • UniFormatIIタイトルCooling Generating Systems