製品の公開
ATWP Closed Circuit Cooler
ATWP Closed Circuit Cooler
ATWP Closed Circuit Cooler
ATWP Closed Circuit Cooler
    EVAPCO, Inc.

    ATWP Closed Circuit Cooler

    Google翻訳”,

    使用条件: この暫定ファイルは、EVAPCO, Inc. によって設計面の支援および情報提供のみを目的として提供されています。この Revit ファイルに含まれる情報は予告なしに変更される場合があり、最終的に提供される製品を反映していない可能性があります。すべての設計情報は購入時に確認する必要があることに注意してください。エンジニアはすべての情報を評価する必要があります。EVAPCO Inc. は、この Revit ファイルで提供される情報 (この Revit ファイルの使用または信頼の結果として発生したエラー、省略、変更、または損失または損害を含むがこれらに限定されない) に関して、いかなる形でも責任を負いません。EVAPCO, Inc. は、情報の正確性、有効性、包括性、または規制コードまたは政府の法律や規制への準拠に関して、情報の使用についていかなる保証も保証もしません。すべてのユーザーは、この情報の使用に関連するすべてのリスクを受け入れます。

    EVAPCO の ATP/ATWP/ATCP シリーズは、先進技術冷却塔/閉回路冷却装置/蒸発冷却塔シリーズの実証済みの技術に基づいて、最先端の誘引通風プラグファン技術と逆流設計を組み合わせ、あらゆる気候で優れた動作上の利点を実現します。パフォーマンスからメンテナンスまで、よりスマートに動作します。

    ATP/ATWP/ATCP Revit ファミリをインポートした後、モデル リストから適切な指定子を使用して指定されたモデル番号を使用します。

    仕様
    • MasterFormat Specification is available in Download

    技術仕様
    • Unique refATWP
    • コレクションセットClosed Circuit Coolers - Evaporative
    • コレクションeco-ATWB-H
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
    • IFC分類冷却装置
    • UNSPSC名称Evaporative coolers
    • UNSPSC40101703
    • Uniclass2015コードPr_70_65_03_27
    • Uniclass2015詳細Evaporative cooling units
    • MasterFormat 2014 コード42 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルProcess Chillers and Coolers
    • OmniClassNumber23-33 45 00
    • OmniClassタイトルHVAC Coolers
    • UniFormatIIコードD3030
    • UniFormatIIタイトルCooling Generating Systems