製品の公開
eco-PMRC Evaporative Condenser
eco-PMRC Evaporative Condenser
eco-PMRC Evaporative Condenser
    EVAPCO, Inc.

    eco-PMRC Evaporative Condenser

    Google翻訳”,

    使用条件: この暫定ファイルは、EVAPCO, Inc. によって設計面の支援および情報提供のみを目的として提供されています。この Revit ファイルに含まれる情報は予告なしに変更される場合があり、最終的に提供される製品を反映していない可能性があります。すべての設計情報は購入時に確認する必要があることに注意してください。エンジニアはすべての情報を評価する必要があります。EVAPCO Inc. は、この Revit ファイルで提供される情報 (この Revit ファイルの使用または信頼の結果として発生したエラー、省略、変更、または損失または損害を含むがこれらに限定されない) に関して、いかなる形でも責任を負いません。EVAPCO, Inc. は、情報の正確性、有効性、包括性、または規制コードまたは政府の法律や規制への準拠に関して、情報の使用についていかなる保証も保証もしません。すべてのユーザーは、この情報の使用に関連するすべてのリスクを受け入れます。

    再設計された eco-PMRC 製品ラインは、地上レベルでの単段軸流ファン構成を採用し、冗長性、信頼性、メンテナンス アクセスのしやすさが向上しています。eco-PMRC は、Ellipti-Fin ®冷却コイルと CrossCool™ 内部チューブ強化機能を備えており、コイルの内部熱伝達係数を高めてユニットの冷却能力を高めています。eco-PMRC は業界で最も多くのモデルとボックス サイズを提供し、IBC 準拠構造で設計されています。


    eco-PMRC Revit ファミリをインポートした後、モデル リストから適切な指定子を使用して指定されたモデル番号を使用します。

    仕様
      • Cooling Tower, Evapco , Condenser , PMRC
    技術仕様
    • Unique refeco-PMRC
    • コレクションセットCondensers - Evaporative
    • コレクションATC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
    • IFC分類コンデンサー
    • UNSPSC名称Condensing units
    • UNSPSC40101704
    • Uniclass2015コードPr_70_65_03_27
    • Uniclass2015詳細Evaporative cooling units
    • MasterFormat 2014 コード23 63 33
    • MasterFormat 2014 タイトルEvaporative Refrigerant Condensers
    • OmniClassNumber23-33 43 13
    • OmniClassタイトルEvaporative Condenser Units
    • UniFormatIIコードD3030
    • UniFormatIIタイトルCooling Generating Systems