製品の公開
LPT Cooling Tower
EVAPCO, Inc.

LPT Cooling Tower

Google翻訳”,

使用条件: この暫定ファイルは、EVAPCO, Inc. によって設計面の支援および情報提供のみを目的として提供されています。この Revit ファイルに含まれる情報は予告なしに変更される場合があり、最終的に提供される製品を反映していない可能性があります。すべての設計情報は購入時に確認する必要があることに注意してください。エンジニアはすべての情報を評価する必要があります。EVAPCO Inc. は、この Revit ファイルで提供される情報 (この Revit ファイルの使用または信頼の結果として発生したエラー、省略、変更、または損失または損害を含むがこれらに限定されない) に関して、いかなる形でも責任を負いません。EVAPCO, Inc. は、情報の正確性、有効性、包括性、または規制コードまたは政府の法律や規制への準拠に関して、情報の使用についていかなる保証も保証もしません。すべてのユーザーは、この情報の使用に関連するすべてのリスクを受け入れます。

数十年にわたるエンジニアリングのノウハウから生まれた EVAPCO の LPT 冷却塔シリーズは、最先端の強制通風、逆流技術を採用しており、どのような気候でも優れた動作上の利点を提供します。パフォーマンスからメンテナンスまで、よりスマートに動作します。LPT は、薄型、低騒音、遠心ファン、強制通風冷却塔の標準を確立し、特に屋内およびダクトレイアウトや高さ制限のあるエリアに適しています。

仕様
  • MasterFormat Specification is available in Download

技術仕様
  • Unique refLPT
  • コレクションセットCooling Towers
  • コレクションLPT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類クーリング・タワー
  • Uniclass2015コードEn_30_70_17
  • Uniclass2015詳細Cooling towers
  • MasterFormat 2014 コード23 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCooling Towers
  • OmniClassNumber23-33 23 00
  • OmniClassタイトルCooling Towers
  • UniFormatIIコードD3030
  • UniFormatIIタイトルCooling Generating Systems