製品の公開
Transfer-Type Shower - 38" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Transfer-Type Shower - 38" x 39" Exterior Dimensions

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

EverFabが提供する S3839A グラスファイバー トランスファー シャワー ストールは、グラスファイバー強化複合材の 2 つの層、ポリエステル スプレー層、不飽和ポリエステル ゲル コート仕上げで構成されており、ひび割れ、欠け、その他の損傷を防ぎます。設計に補強が組み込まれているこの ANSI および ADA 準拠のシャワー室は、取り付けが簡単で、さまざまなバスルームの設計やレイアウトに適合します。

  • 一体型 ANSI および ADA 準拠の転送式シャワー
  • 業界でも類を見ない独自の補強底板
  • 滑り止め床
  • 36 インチ x 36 インチのクリアなフロア スペース
  • 無機複合材料による一体補強


    仕様
    • Shower Stall:

      Model: No. S3839A

      Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

      Exterior dimensions: 38 inches wide x 38-1/2 inches deep x 80-3/4 inches high

      Threshold: [Standard] [Low Profile] Threshold Detail

      Accessibility Accessories: [A0] [A1] accessory configuration

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    技術仕様
    • Unique refs3839a
    • コレクションセットANSI A - ADA
    • コレクションS3839A
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)80.75
    • 幅(inch)38
    • 奥行き(inch)38.5
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)130
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEG017640
    • ETIM 名Sanitary showers
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • MasterFormat 2014 コード22 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国