製品の公開
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions

Google翻訳”,

63 インチ x 32-1/2 インチのロールイン シャワー パン。耐久性とアクセシビリティ基準への準拠を考慮して設計されています。

仕様
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6332A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 31-1/2 inches deep x 6 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess], [Custom] Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with [shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional

    accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

技術仕様
  • Unique refsp6332a
  • コレクションセットANSI A - ADA - CA Title 24
  • コレクションSP6332A
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.12
  • 幅(inch)62
  • 奥行き(inch)36
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)50
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 42 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

北米
アメリカ合衆国