製品の公開
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions

Google翻訳”,

この 63 インチ x 42 インチのロールイン シャワー ベースは、高齢者向けの用途に最適で、ADA、ANSI A117.1、CA Title 24、およびその他の主要なアクセシビリティ標準に準拠しています。

仕様
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6342A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63”W x 41-5/8”D x 6-3/8”H

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: No Recess Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with[shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

技術仕様
  • Unique refsp6342a
  • コレクションセットANSI A - ADA - CA Title 24
  • コレクションSP6342A
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.12
  • 幅(inch)62
  • 奥行き(inch)36
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)50
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 42 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

北米
アメリカ合衆国