製品の公開
Single Piece Roll-in Shower Pan -  63” x 33” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 33” Exterior Dimensions

Google翻訳”,

ADA(アメリカ障害者法)準拠の伝統的なロールインシャワーパン。さらに、滑らかな直線状のトレンチ排水溝が、施設のような雰囲気を醸し出しています。

  • ADA、ANSI、カリフォルニア Title 24 に準拠した一体型ロールイン型シャワー
  • 業界で他に類を見ない独自の補強底板
  • 滑り止め床
  • 60インチ×30インチの床面積
  • 無機複合材料で一体的に強化


仕様
  • Type: One-piece roll-in type shower pan with removable stainless steel grate

    Color: White

    Exterior Dimensions: 63”W x 34”D x 5”H

    Materials: Gel coat and fiberglass composite

    Approximate Weight: 50 lbs.

    Certifications and Accessibility Code Compliance:

    • Universal Plumbing Code
      CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
    • ADA 
    • ICC A117.1 - 2017 ANSI Type A
    • California Title 24
    • WAC 388-78A-3030

    Warranty: 30 Year Limited

技術仕様
  • Unique refSPT6333A
  • コレクションセットANSI A - ADA - CA Title 24
  • コレクションSPT6333A
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)78.5
  • 幅(inch)63
  • 奥行き(inch)34
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 42 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers