製品の公開
5' Curbed Shower with Simulated Tile - 60" x 32-5/8" Exterior Dimensions
EverFab

5' Curbed Shower with Simulated Tile - 60" x 32-5/8" Exterior Dimensions

Google翻訳”,

SS6033TB 一体型曲面シャワーは、模擬 12 インチ x 24 インチのタイル デザインと成形棚が特徴です。 FHA および ANSI Type B ユニット要件に従って、EverFab 独自の複合コア素材で強化されています。

  • 48 インチ x 36 インチのクリアなフロアスペース
  • 滑り止め床設計
  • 重量は約135ポンド
  • 30年間の限定保証
    仕様
    • Shower Stall:

      1. Model: No. SS6033TB

      2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, simulated 12 inch x 24 inch tile, molded soap ledges, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32-5/8 inches deep x 78-1/2 inches high

      4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

      5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower

      slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat]. If applicable, please indicate

      location of additional accessories on drawing

      6. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]

      7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    技術仕様
    • Unique refss6033tb
    • コレクションセットANSI B
    • コレクションSS6033TB
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)78.5
    • 幅(inch)60
    • 奥行き(inch)32.62
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)130
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEG017640
    • ETIM 名Sanitary showers
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • MasterFormat 2014 コード22 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers