製品の公開
5' Single-Piece Tub Shower with Simulated Tile - 60" x 31" Exterior Dimensions
EverFab

5' Single-Piece Tub Shower with Simulated Tile - 60" x 31" Exterior Dimensions

Google翻訳”,

この一体型浴槽用シャワーブースは、手巻きのグラスファイバー強化複合材の2層構造で、ポリエステルスプレーコアの中間層と不飽和ポリエステルゲルコート仕上げが施されています。6インチ×24インチのタイルを模したこのユニットは、ADA準拠のデザインで高級感と快適さを提供します。EverFabの強化底板と強化複合材コア素材により、頑丈なユニットが実現し、手すりやシートの設置に最適です。

  • EverFab独自の複合コア材料で完全に強化されており、ADA準拠のグラブバーとシーリングを工場または現場で設置できます。
  • 重量約135ポンド
  • ゲルコートとグラスファイバー複合材
  • 30年間の限定保証

この一体型のADA対応浴槽シャワー室は、床上配管と6インチ×24インチの模造タイルを備えています。

仕様
  • Model: No. TS6030T624A

    • Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, 6”x24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for field installation of grab bars and seat
    • Exterior dimensions: 60”W x 31”D x 78”H
    • Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    • Accessory Configuration:[A0], [A1]
    • Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower
    • slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    • Accessory Style: [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Anti-Ligature], [Custom]
    • Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]
技術仕様
  • Unique refts6030t624a
  • コレクションセットANSI A - ADA - CA Title 24
  • コレクションTS6030T624A
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-20
  • エディション1
  • 高さ(inch)78
  • 幅(inch)60
  • 奥行き(inch)30
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)135
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 42 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

北米
アメリカ合衆国