製品の公開
Tub-Shower - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub-Shower - 60" x 32" Exterior Dimensions

Google翻訳”,

この一体型グラスファイバー シャワー浴槽コンボ ユニットは、手巻きのグラスファイバー強化複合材、ポリエステル スプレー コアの中間層、および不飽和ポリエステル ゲル コート仕上げの 2 つの異なる層から設計されています。 TS6032Aの手作りのデザインは、市場に出回っている他の ADA シャワー浴槽コンボ ユニットとは一線を画す耐久性と耐亀裂性を備えています。

  • 一体型の ADA、ANSI、および CA Title 24 準拠の浴槽シャワー
  • カリフォルニア タイトル 24
  • 独自の補強底板
  • 滑り止め床
  • 外形寸法 60 インチ x 32 インチ
  • 無機複合材料で強化された一体型


仕様
  • Shower Stall:

    1. Model: No. TS6032A

    2. Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 74-1/2 inches high

    4. Accessibility Accessories: [A0] [A1] accessory configuration

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tubwrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

技術仕様
  • Unique refts6032a
  • コレクションセットANSI A - ADA - CA Title 24
  • コレクションTS6032A
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-08-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)74.5
  • 幅(inch)60
  • 奥行き(inch)32
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)120
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 42 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers