製品の公開
FAAC AS3000 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves
FAAC AS3000 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves
    FAAC

    FAAC AS3000 TK35 - 2 mobile + 2 fixed leaves

    Google翻訳”,
    AS3000は、FAACのスライドドア自動化製品群における最新のイノベーションです。ドア自動化におけるFAACの豊富な専門知識を活かし、革新性、性能、信頼性を融合しています。AS3000シリーズは、自動ドアの基本的なメリットをすべて提供するだけでなく、居心地の良い空間を実現します。スタンバイモードでは、EU指令2009/125/ECおよびEU規則2023/826に準拠し、消費電力を最大0.5Wに抑えます。この自動スライドドアには、AIRSLIDE(FAAC特許取得)と呼ばれる内蔵エアカーテンが組み込まれており、洗練されたデザインとエネルギー効率を両立しています。エネルギーの拡散を抑え、外部汚染物質の侵入を抑制することで空気質を向上させ、隙間風を最小限に抑えることで最適な快適性を確保します。
    仕様
    • Max leaf weight: 120 Kg / 100 + 100 Kg (AS3010) 200 Kg / 150 + 150 Kg (AS3020) 300 Kg / 200 + 200 Kg (AS3030) Passage opening: 700 - 3000 mm / 800 - 3000 mm Power supply voltage: 100-240 V~ 50 Hz/60Hz Torque: 1.5 Nm (AS3010) 3.2 Nm (AS3020, AS3030) Max absorbed power: 100W (AS3010), 150W (AS3020), 300W (AS3030) Ambient operating temperature: -20°C - +55°C Automation protection rating: IP 23 (internal use) Type of electric motor: Brushless DC Sound pressure: (LpA) < 40 Db (A) Max accessories load (including DPE3): 1A, 24V Time/date backup battery: Lithium CR2032 3V Motion backup battery: NiMh 24V 1800mAh
    技術仕様
    • Unique refFAAC-AS3000-TK35
    • コレクションセットFAAC
    • コレクションSliding Doors
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-01-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors