製品の公開
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
TELESCOPIC DOOR SLT
    FACE S.r.l.

    TELESCOPIC DOOR SLT

    Google翻訳”,

    SLT 伸縮自動化は、ADVANCED または EMERGENCY 冗長として利用可能で、スペースが限られている場合に最適なソリューションです。
    特許取得済みの FACE ソリューションには、モジュール式サポートを備えた吊り下げレールが含まれており、設置とメンテナンスのために内部のリーフに完全にアクセスできます。
    スローリーフとクイックリーフの同期と調整は非常に簡単です。2 つのリーフを完全に開いた位置に置き、外部プーリーに取り付けられた 2 本のネジを締めるだけで十分です。
    ダイレクトドライブのブラシレスモーターとスイッチモード技術を採用した給電システムにより、最高レベルのエネルギー効率が保証されます。

    簡単にインストール
    SLT オートメーションは、特許取得済みの吊り下げレール システムと二重同期プーリー システムにより、設置とメンテナンスが簡単です。

    避難経路に最適
    SLT は、緊急冗長バージョンとして避難経路に設置できます。

    スペースが限られた設置
    FACE 伸縮自動化は、スペースが限られている場合でも広い通路を確保できる最適なソリューションです。

    仕様
    • Versions: Advanced / Emergency Dimensions (mm): 125 x 216 [H x D] Max Length (mm): 6600 [L] Max load (kg): 100 (2 leaves) / 70 (4 leaves) Max speed (m/s): 0.8 (2 leaves) / 1.6 (4 leaves) Service class: continuous operation Power supply (V): 100 - 240 (50/60 Hz) Power (W): 70 Stand-by (W): 10 Rated load (N): 150 Degree of protection: IP20 Operating temperature (°C): -15 / +50 Accessory output (Vdc): 12 (1 A max) Firmware update mode: USB standard / Micro SD
    技術仕様
    • Unique refSLT
    • コレクションセットAutomations
    • コレクションTelescopic Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア