製品の公開
スイングドアドライブユニット(防火)FD 20-F
スイングドアドライブユニット(防火)FD 20-F
    Gilgen Door Systems

    スイングドアドライブユニット(防火)FD 20-F

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    火の中に最高のカウントだけ! ギルゲンのスイングドア駆動ユニットFD 20-Fは、便利な、日々の歩行者のアクセスを提供していますが、堅牢で、非常に耐性防火扉や非常口へのターンは火がこれまでに抜け出す必要があります。
    仕様
    • ギルゲンFD 20、FD 20-F及びFD-20 INVERSは、ドア駆動ユニットスイング ギルゲンFD 20(標準)、FD 20-F(火が定格)及びFD-20 INVERS(煙抽出)スイングドア駆動ユニット ギルゲンFD 20スイングドア駆動ユニットは、EN 16005およびDIN 18650.に準拠し、これらの駆動ユニットのためTÜV-テストされ、それは、性能、長寿命と静かな運転になると非常に一致しています。高風荷重の重い外部ドアの対象に適してさえ。 ()FD 20標準 ()FD 20-F火災定格(DIBtの承認を得て) ()FD-20 INVERSは、(電源OFFで開くことができる)の抽出を吸います 駆動構成要素と制御システムはsleekly設計カバー内に収容されています。 (安全センサなしで動作するための)統合/構成低エネルギー機能を備えた完全エネルギードライブ。セットアップと統合されたグラフィック表示画面を経由して操作が簡単。サイドカバーに一体化(手動解除及びリセットを含む)照射プログラム選択ボタン。操作性と安全性/セキュリティ要素に加え、「E」の接続端子 - オープナー、モータロック。 駆動ユニットとケーシング 寸法:95ミリメートル×120ミリメートル×690ミリメートル(HxDxW) 無色陽極酸化仕上げ()E6 / EV1アルミケーシング 磨かれたクロム鋼で()は、ケーシング ()E6 /(二分割ドア用)を無色の陽極酸化仕上げEV1フルアルミケース (バイパーティング扉用)研磨クロム鋼で()全ケーシング 可能な構成 ()単一の葉 ()のBi-別れ(2葉ドア) ()緊急出口/エスケープルート機能 ()火災防止機能 ()緊急出口火防止機能 ()煙抽出機能(INVERS) ()緊急出口と煙抽出機能(INVERS) インストールとロッド変種 ()構成をプッシュロッドに摺動してまぐさは、マウント ()構成を引くにロッドをスライドとまぐさは、マウント ()構成を押す通常の摺動ロッドとまぐさはマウント(最高の動力伝達用) ()(高さが制限されている場合の)構成をプッシュロッドにスライドリーフがマウント アクセサリーや余分な機能 ()統合煙警報(ドライブハウジング内) ()統合された機械的なクロージングシーケンスレギュレータ(火定格2葉ドア用) (2葉非常口ドア用)()接続フラップ 追加の制御要素 (中継PCBを介して)、例えば、ビル管理システム、に肯定応答するための()電圧フリー出力 ()Gilgenの無線回路基板とGFUのハンドヘルドトランスミッタ プログラム可能な特殊機能を持つ()インターロック操作(例えば、風保護用)。 ユーザーの保護 自動スイングドア用()LZRフラットスキャンレーザ、セキュリティ/安全センサ。二次閉鎖エッジを含む開口/閉鎖運動の信頼性監視のため。ドアの葉の内側と外側に外嵌。 オペレーティングコントロール 標準: サイドカバーに一体化(手動解除及びリセットを含む)照射プログラム制御ボタン オプション: ()永久D-BEDiXプログラム選択キーをインストールしました。ドア機能を簡単に選択するために、システム情報の各項目を表示します ()フラッシュインストール(顧客のフラッシュ型ボックスを使用して) ()(白面型プラスチックフレームと、)表面インストール ()KOMBI-D-BEDiX選択された動作モードを遮断するためのキーシリンダを有します。 、ドアの機能を選択するドアパラメータを調整し、動作データを表示するための照明LCDディスプレイとプログラム選択キー、。 ツインボックス(深さ1 1/2)で()フラッシュインストール (白面型プラスチックフレーム、2X、付)()表面インストール ()手動作動及び「リセット」ボタン(ダブルロッカースイッチ)、赤 ()フェラーEdiziodueフラッシュ型プラスチックフレームと赤。埋め込まれた、フラッシュ型のボックスに設置します ()フェラーEdiziodue表面型プラスチックフレーム、白で。表面インストールの場合 制御/駆動要素 内部に取り付けられ()レーダーユニット、信頼性の開口のための運動センサ 外部に取り付けられ()レーダーユニット、信頼性の開口のための運動センサ 最適な衛生的な操作のための()非接触ATCプッシュボタン フェラーEDIZIOdueから()OPENプッシュボタン、ホワイト、 ()OPENプッシュボタン、青信号フェラーEDIZIOdueから、 ()緊急OPENプッシュボタン、緑点灯し、「非常口」のシンボルと ()キー操作OPENインパルススイッチ
    技術仕様
    • Unique refFD_20-F
    • コレクションセットAutomatic Swing Doors
    • コレクションSwing Door Operator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-15
    • エディション2
    • 高さ(Mm)95
    • 幅(mm)690
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)10.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Door openers
    • UNSPSC30171512