製品の公開
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
    Fagerhult

    Dress Up Track

    Google翻訳”,
    説明:

    Dress Up Track は、照明トラックに設置するためのクラシックな蛍光灯デザインの直線型照明器具です。天井に光の線を投影できます。丸みを帯びたオパールの拡散板により、柔らかい光も天井に投影されます。

    フレームは白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9005) の構造化ラッカー仕上げです。


    主な特徴:
    ルーメン: 2800lm、3200lm
    色温度: 3000K、4000K
    配光:ワイドフラッド
    電圧: 220-240V
    演色性: 90
    IP: 20
    私K:
    標準色: 白、黒
    利用可能なライトコントロール: オン/オフ、e-Sense Stageイントラックドライバー

    仕様
    • Specification

      Dimension: 99, 49, 1210 | 99, 49, 1218
      Weight: 2.1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10, 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre
      Opal diffuser for even light distribution.

      Optics

    技術仕様
    • Unique refDress_Up_Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-20
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

    類似製品