製品の公開
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
    Fagerhult

    Rondo Infälld

    Google翻訳”,

    Rondoは、高い視覚的快適性を提供し、魅力的な周辺環境の創出に貢献し、建物の個性を際立たせる、エネルギー効率に優れた照明器具の大型シリーズです。Rondo Recessedは、多様な用途に対応できる堅牢なダウンライトです。

    Ø173 - ガラスコーティングを施したポリカーボネート(PC)製のフロントディスク。
    Ø220 - PMMA製フロントディスク。
    本体と天井ブラケットは鋳造アルミニウム製で、85%が使用済みリサイクル素材です。仕上げは、アルグレー(RAL 9006)、アンスラサイトグレー(Gris 900 Sablé)、ブラック(RAL 9005)、またはホワイト(RAL 9016)の構造ラッカー塗装です。

    狭角、中角、広角、または非対称ビーム。

    利用可能な照明制御:DALI、夜間調光(オンデマンド)

    仕様
    • Ø173 - Terminal block 3x1.5 mm² or 5x1.5 mm² when dimming.
      Ø220 - Terminal block 3x2.5 mm² or 5x2.5 mm² when dimming.
      Integrated ballast for flexible installation. Through-wiring possible. CLO (Constant Light Output).

      Ø173 - Mounting hole dimension: Ø160 mm.
      Ø220 - Mounting hole dimension: Ø210 mm.
      Luminaire for recessed ceiling installation, for ceiling thickness 5–50 mm. Stable assembly springs included. For detailed information, see the installation instructions.

      Ø173 - Reflector made of matte metallized aluminum or painted black (RAL 9005).
      Ø220 - Reflector of matt anodised aluminium.
      Lens of clear acrylic (PMMA).

    技術仕様
    • Unique refrondo-infalld
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

    類似製品