製品の公開
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
    Fagerhult

    Globia Classic

    Google翻訳”,
    説明:

    例えば、玄関や階段室向けの、3種類のサイズ展開がある円形ビーム型の装飾照明器具。

    天井カップは白または黒のABS樹脂製。照明器具本体は白(RAL 9016 G7)。グローブはつや消しオパールガラスまたはアクリル、PMMA製。
    布製コードが付属します。直径300mm:2.0m。直径400~450mm:2.5m。


    主な特徴:
    ルーメン:2750lm、3100lm、3200lm、6050lm、6100lm
    色温度:3000K、4000K
    配光:円形ビーム
    電圧:220~240V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    標準色:黒、白
    利用可能な照明制御方式:DALI/位相パルス

    仕様
    • Specification

      Dimension: 300, 450, | 400, 550, | 450, 600,
      Weight: 2.900 kg, 5.000 kg, 6.000 kg, 2.400 kg, 2.700 kg, 4.800 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Two-point suspension c.t.c 70 mm or track assembly in Control track.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refGlobia_Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-05
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント