製品の公開
Streamer Mini spotlight
Streamer Mini spotlight
    Fagerhult

    Streamer Mini spotlight

    Google翻訳”,
    説明:

    Streamer Mini スポットライトは 3 相トラック システム用の照明器具で、ドライバーのディップ スイッチを使用して光束を 4 段階で簡単に調整できます。

    鋳造アルミニウム製フレーム(99~100% リサイクル)。
    色: 白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9017) 構造化ラッカー。


    主な機能:
    ルーメン: 2493lm、2442lm、2499lm
    色温度: 3000 BBBLK
    配光:ナロービーム、ミディアムビーム、ワイドビーム
    電圧: 220~240V
    演色評価数: 90
    IP: 20
    私K:
    標準色:白、黒
    利用可能なライトコントロール: オン/オフ

    仕様
    • Specification

      Dimension: 150, 70, 139
      Weight: 0.300 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refStreamer_Mini_Spotlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け