製品の公開
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
    Fagerhult

    Tibi Ceiling/Wall

    Google翻訳”,
    たとえば、入り口と階段の吹き抜け用の2つのサイズの天井または壁に設置するための丸梁装飾ランプ。スペキュラーオパールアクリルのディフューザー。アルミニウム製のランプボディ/装飾エッジリング。光沢のあるブラック(RAL 9005)またはクリアラッカー仕上げのブラッシュドアルミニウムでエナメルを塗った装飾的なエッジリング。主な機能ルーメン:1800lm、4000lm色温度:3000K、4000K光の分配:直接電圧:230V CRI:80 IP:20標準色:つや消しアルミニウム、黒使用可能な光制御:DALI /位相パルス、e-Sense Detect DALI不在、 e-SenseMoveDALI不在
    仕様
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm, Height 115mm, 167mm Weight: 3kg, 6kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two securing holes for wall mounting. IP 40. IP 41 is available upon request.
    技術仕様
    • Unique refTibi_Ceiling-Wall
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションSurface mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
    • Uniclass2015詳細Surface luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
    類似製品