製品の公開
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Pendant

    Google翻訳”,
    説明:

    Ø 55 mmのペンダント照明器具。最適な光の快適さと良好な配光を実現する深いリフレクター。天井カップを使用して固定天井に取り付けるか、アダプターを使用してコンタクトレールに取り付けます。

    標準の白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9005)。


    主な特徴:
    ルーメン: 1000lm、1500lm、1600lm
    色温度:2700K、3000BBBLK
    配光:ワイドビーム、ナロービーム、ミディアムビーム
    電圧: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    標準色:白、黒
    利用可能な光制御: DALI、e-Sense Stage 統合、Trailing Edge、オン/オフ

    仕様
    • Specification

      Dimension: 55, 246
      Weight: 0.700 kg, 0.7 kg, 0.8 kg, 0.750 kg
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10, 50000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation


      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refZkye_55_G2_Pendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-20
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント