Kapturは、高い保護等級(IP67)と低メンテナンス性を備えた堅牢な密閉型照明器具です。駐車場、排水溝、倉庫など、露出した極端な温度環境下での使用に特に適しています。
照明器具本体はガラス繊維強化プラスチック(GRP)製。取付板は白色エナメル鋼板製。
アクリル(PMMA、IK03)またはポリカーボネート(PC、IK08)製のオパールディフューザー。ステンレス製のシェードキャッチ付き。
ディフューザーには、内部に縦方向の溝が設けられている。
この照明器具は、長さ600mm、1200mm、1500mmの3種類が用意されています。
主な特徴:
光束:2530~10525lm
色温度:4000K、3000K
CRI: 80
利用可能な照明制御:オン/オフ、有機応答マイクロ波、DALI/位相パルス、e-Sense検出、e-Senseフレックス