製品の公開
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
    Fagerhult

    Touch Mini G2

    Google翻訳”,
    説明:

    Touch は、どんな小売環境にもスムーズにフィットする、スタイリッシュで時代を超越した照明器具です。 Touch Mini は、ドライバーを内蔵した小型ですっきりとした目立たないスポットライトで、天井高が 2.5 ~ 3m などの低いエリアを照らすのに最適です。

    粉体塗装アルミニウム製ハウジング、白 (RAL 9016)、黒 (RAL 9017)。統合ドライバー。


    主な特徴:
    ルーメン: 1950lm、2000lm、2700lm、2900lm
    色温度:3000BBBLK
    配光:ナロービーム、ミディアムビーム、ワイドビーム、エクストラワイドビーム
    電圧: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    標準色: ホワイト
    利用可能な照明制御: オン/オフ

    仕様
    • Specification

      Dimension: 85, 201, 100, 160 | 85, 201, 100, 85
      Weight: 0.700 kg, 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control Track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refTouch_Mini_G2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    類似製品