製品の公開
Zkye 55 G2 Wall
Zkye 55 G2 Wall
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Wall

    Google翻訳”,
    説明:

    壁掛け式のØ55mmスポットライトです。最適な光の快適さと良好な配光を実現する深いリフレクター。壁に取り付けて背面から直接接続するか、外部に取り付けたケーブルを上から接続します。

    標準の白 (RAL 9016) または黒 (RAL 9005)。


    主な特徴:
    ルーメン: 1500lm、1600lm
    色温度:2700K、3000BBBLK
    配光:ナロービーム、ミディアムビーム、ワイドビーム
    電圧: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    標準色:白、黒
    利用可能な照明制御: オン/オフ、DALI

    仕様
    • Specification

      Dimension: 117, 55, 175
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 2, 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      For permanent wall installation.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refZkye_55_G2_Wall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-04
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け

    類似製品