製品の公開
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
    Fagerhult

    Pleiad G4 128 Surface mounted

    Google翻訳”,
    表面実装ケーブル用の統合オプションを備えた表面実装ダウンライト。いくつかのリフレクターと配光オプションで利用できます。白のアルミニウムランプ本体(RAL9016)。白いプラスチック(PA)の取り付けセクション。主な機能:ルーメン:750lm、1000lm、1250lm、1500lm、1750lm、2000lm、2250lm、2500lm色温度:3000K、4000K光分散:ミディアムビーム、ワイドビーム電圧:220-240V CRI:80、90 IP:20標準色:ホワイトアベイラブルライトコントロール:DaliPhasePulseControl
    仕様
    • Dimension: 129 mm Diameter, 134 mm Height
      Weight: 0.4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10, 50000/10

      Installation
      Surface mounted installation. Installation section with two securing holes.

    技術仕様
    • Unique refPleiad-G4-128-Surface-mounted
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションSurface mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
    • Uniclass2015詳細Surface luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
    類似製品