製品の公開
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
    Fagerhult

    Touch Mini

    Google翻訳”,
    説明:

    Touch は、どんな小売環境にもスムーズにフィットする、スタイリッシュで時代を超越した照明器具です。 Touch Mini は、小型ですっきりとした目立たないスポットライトで、ドライバーが内蔵されており、天井高が 2.5 ~ 3m などの低いエリアを照らすのに最適です。

    粉体塗装アルミニウム製ハウジング、白 (RAL 9016)、黒 (RAL 9017)。統合ドライバー。


    主な特徴:
    ルーメン: 1400lm、1500lm、1600lm、1700lm、2400lm、2500lm、2600lm、2800lm
    色温度:2700K、3000BBBLK、4000K
    配光:ナロービーム、ミディアムビーム、ワイドビーム
    電圧: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    標準色:白、黒
    利用可能な光制御: DALI/位相パルス、トレーリングエッジ

    仕様
    • Specification

      Dimension: 239, 100, 85 | 265, 149, 85 | 248, 100, 85
      Weight: 0.7 kg, 0.9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control Track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    技術仕様
    • Unique refTouch_Mini
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-11
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    類似製品