製品の公開
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO

    Google翻訳”,

    窓の建設

    - Windows は次のバージョンで利用可能です:

    • 天然色の木製(環境に優しい無色の水性ワニスで塗装)
    • 木製、白(環境に優しい水性ニスで塗装)、
    • 木製、白(ポリウレタンニス塗装)、
    • 白色のアルミニウムプラスチックバージョン。

    - 運用上の安全性と盗難防止の安全性を高める topSafe システム。

    - 窓には、エネルギー効率を高め、耐久性を高める ThermoPro テクノロジーも採用されています。

    自動空気取り入れ口

    - 新しい自動エアベント*により、新鮮で健康的な空気が最適な量流入し、同時に車内を冷やしません。

    - ディフューザー 新しく丸みを帯びた形状の通気口。

    - プラスチック製なので「暖かい」ため、結露のリスクが軽減されます。 プラスチック製なので「暖かい」ため、結露のリスクが軽減されます。

    - 3 パネル パッケージの効率が約 12% 向上します。

    モダンなデザイン

    - 人間工学に基づいたデザイナーハンドル。

    - モダンな形状の外装。

    - モダンカラー - 標準はアンスラサイト RAL 7016。

    仕様
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 39 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    技術仕様
    • Unique refcentre_pivot_ftp_v_p50_kpmx_fsc
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings