製品の公開
Centre pivot roof window PTP-X P50 AIMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X P50 AIMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-X P50 AIMX FSC | FAKRO

    Google翻訳”,

    熱性能

    • 窓の高さの中央に蝶番が配置されている、人気の高い窓のデザイン。
    • サッシ下部に配置されたハンドルにより、簡単に窓を操作でき、2段階の微調整機能も備えています。
    • thermoProテクノロジーを採用して製造された窓は、優れた断熱性能、製品の耐久性、気密性、そして容易な設置を実現します。
    • PVC窓には再生材が含まれており、適切な施設があれば、その主原料を分別してリサイクルすることができる。

    お手入れが簡単

    • サッシは180度回転させてロックできるため、外側のガラスを簡単に掃除できます。

    安全性の向上

    • 強化ガラス製の外装ガラスには、生涯にわたる耐雹性保証が付いています。
    • 特許取得済みのtopSafeシステムにより、盗難に対する耐性が向上しました。

    機能的なアクセサリー

    • 豊富な追加アクセサリーを取り揃えています。

    設置範囲

    • 15~90度。

    外装材の色

    • アンスラサイト RAL 7016 – 標準色。
    • グレーブラウン、RAL 7022。
    • 黒色(RAL 9005)。

    使用目的

    • すべての屋根裏部屋、特に台所と浴室。
    仕様
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon

    技術仕様
    • Unique refcentre_pivot_ptp_x_p50_aimx_fsc
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションCentre pivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings