製品の公開
Balcony window FGW-V P50 AWMX FSC | FAKRO
Balcony window FGW-V P50 AWMX FSC | FAKRO
Balcony window FGW-V P50 AWMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGW-V P50 AWMX FSC | FAKRO

    Google翻訳”,

    熱性能

    • 革新的な大型屋根窓。開閉式のサッシがバルコニーを形成します。上部のサッシは上方に開き、下部のサッシは前方に傾けることで、バルコニーへのアクセスが容易になります。
    • thermoProテクノロジーを採用した窓は、エネルギー効率の向上、耐久性の向上、優れた気密性、そして簡単な設置を実現します。

    お手入れ簡単

    • お手入れが簡単なコーティングを施したガラスユニット。
    • ラッチはサッシを180度回転させるとロックし、外側のガラスを簡単に掃除できるようにします。

    セキュリティ強化

    • 強化ガラス製の外側パネルには、雹による破損に対する生涯保証が付いています。
    • 安全性を考慮した合わせガラスの内側パネル。
    • 特許取得済みのtopSafeシステムにより、防犯性能が向上しました。

    高い遮音性

    • 騒音の伝達を低減する遮音ガラス。

    機能的なアクセサリー

    • 幅広いアクセサリーを取り揃えています。
      互換性を確認してください。

    設置範囲

    • 30~55度。
    仕様
    • Window U-value: 1.2 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    技術仕様
    • Unique reffgw_balcony_p50_awmx_fsc
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションBalcony windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-28
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings