製品の公開
Top hung and pivot window FPU-V P2 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V P2 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V P2 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V P2 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPU-V P2 preSelect | FAKRO

    Google翻訳”,

    FPU-V P2 preSelect - ポリウレタンニスでコーティングされた、空気取り入れ口V40Pを備えた木製窓。

    サッシには、外開きと回転開きの2つの独立した開閉機構があります。外開き機能では、サッシを0~35度の任意の位置で開くことができ、回転機能では、サッシを180度回転させることができます。外開き機能により、窓への接近が容易になり、外の景色を広く見渡すことができます。革新的なハードウェアシステムにより、どちらの開閉機能でもサッシの安定性が保証されます。開閉方法は、窓が開いているときにフレームの中央に配置されたプリセレクトスライドスイッチを使用して切り替えることができます。サッシの下部に配置されたハンドルを使用して簡単に操作できます。ハンドルには2段階の微換気機能が備わっています。

    FPU-Vシリーズの窓には、最適な量の空気を室内に供給する自動換気装置V40Pが搭載されています。V40Pの自動吸気口は室内空気の交換をサポートし、正しく使用することで不要な熱損失を抑えるのに役立ちます。サッシは180度回転させてロックできるため、オーニングブラインドの操作や外側のガラスの清掃も簡単です。

    仕様
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H-15-33.2
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    技術仕様
    • Unique reffpu_preselect_p2
    • コレクションセットRoof window
    • コレクションTop hung and pivot windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings