製品の公開
Installation base XRD/A | FAKRO
FAKRO

Installation base XRD/A | FAKRO

Google翻訳”,

設置ベース XRD。

XRD および XRD/W の設置ベースは、平屋根の窓用に設計されています。これにより、窓を平らな屋根の上に 15cm 上げることができます。ベースは、窓を上げるために直立が必要な屋根 (緑や砂利の屋根など) に窓を取り付ける時間を最小限に抑えます。 XRD/A ベースは、タイプ F およびタイプ G の窓用で、取り付けピッチを 3°上げます。

  • XRD ベースの汎用性により、窓の下でより高いベースを達成するためにそれらを重ねることができます。最大 2 つのベースを重ねて適用できます。ベースの拡張要素、いわゆるフィンは、ベースと屋根の防水層を接続するために使用されます。
  • XRD/W ベースは、標準の XRD ベースと比較して、窓の下のアップスタンドの安定性と剛性を高め、使用の快適性を高めます。 1つのウィンドウの下にある3つのベースを組み合わせることができます。
  • XRD および XRD/W ベースのプロファイルは、リサイクル素材 (グレー色) でできており、環境に優しいです。プロファイルの内側には断熱材 (ポリスチレン) が充填されています。これら 2 つのベースの違いは、XRD/W ベースに含浸された木製ブロックが適用されていることです。ブロックは、ベースの剛性を高めるために、ベースのプロファイルのチャンバーに適合するサイズになっています。
  • ベースは平屋根窓の標準サイズに適合します。規格外サイズのベース製作も可能です。
  • タイプ F およびタイプ G の窓用に設計された XRD/A ベースは、窓の真下に取り付けられ、取り付けピッチが 3° 大きくなります。それらは、組み立てるとくさび形のフレームを作成する、塗装および含浸された4つの木製の要素で構成されています。これらは、XRD および XRD/W ベースと完全に互換性があります。 XRD/Aベースはリクエストに応じて作成されます。
仕様
  • Features:

    • XRD base designed for type C, F and G windows,
    • XRD/W base is mainly intended for DXW and DR_ windows or combinations of three bases, but it can be used with any window,
    • XRD/A base designed for type F & type G windows,
    • bases allow for raising the window in order to install it, for instance, in green roofs. A maximum of two XRD bases can be connected,
    • wide range of sizes.
技術仕様
  • Unique refinstallation_base_xrd_a
  • コレクションセットOther windows
  • コレクションFlat roof windows accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)