製品の公開
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
    Faraone

    KLIMA - Facade - with stratified glass

    Google翻訳”,

    吊り下げられたカーテンウォールKlima

    UcW 0,7 W / m2Kの値までの高断熱性を備えた点固定ガラスカーテンウォール用の新しいシステム。3枚のガラスシートまでの断熱ガラスを備えた新しい点固定ガラスカーテンウォールは、省エネに大きな成果をもたらす「カサクリマ」。 Kilmaプロジェクトは、実際の経済状況に対応します。-低コストで高性能。 -ガラスの穴あけはありません。

    仕様
    • some values for standard products: . Klima with 3 glasses, insulation class UcW 0,8 W/m2 K. (with special glasses also up to UcW 0,7 W/m2 K). . Klima with 2 glasses, insulation class UcW 1,1 W/m2 K. (insulating glasses with hot small tube, external selective glass and internal glass low emission and argon gas).
    技術仕様
    • Unique refklima01-facade
    • コレクションセットCurtain Wall
    • コレクションKlima
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2018-03-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCurtain Wall and Glazed Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls