製品の公開
FOST SURFACE Black projector Ø90 42W 23° 3000K CRI90 triac
Faro Barcelona

FOST SURFACE Black projector Ø90 42W 23° 3000K CRI90 triac

Google翻訳”,
FOST SURFACE を使用すると、特定のポイントを照らし、アクセント照明を提供できます。シンプルなデザインで、どんなスペースにも簡単に設置でき、建築を際立たせます。ニュートラルなデザインで目立たない統合が可能で、さまざまなアクセサリと組み合わせにより製品のカスタマイズが容易になり、ビームの修正やグレアの制御を可能にしながら、一定の建築的関連性を持たせることができます。このブラック サーフェス プロジェクターは、直径 Ø90、色温度 3000K、CRI90、角度 23°、電力 42W、トライアック制御システムを備えており、これらの品質により、商業スペース、ホテル、レストラン、小売店、住宅スペースに最適なソリューションとなっています。レールを使用せずに、垂直面と水平面の両方に設置できます。
仕様
  • Reference: 012193022C

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776294165

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0117

    IP: 20

    Power max.(W): 42W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 3769lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 23°

    Total diameter: 90

    Type of dirver regulation: TRIAC

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005731

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.025322

    Net weight consolidated item: 1,07

技術仕様
  • Unique ref012193022C_-_FOST-SURFACE-Black-projector-90-42W-23-3000K-CRI90-triac
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSURFACE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)107
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明