製品の公開
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp
    Faro Barcelona

    MARLIN Black wall lamp

    5つ星のうち4.54.5(18 レビュー)
    Google翻訳”,
    金属とガラスで作られた MARLIN ブラック ウォール ランプ。MARLIN は、オールド ゴールドとブラックの組み合わせにより、インダストリアルで現代的な雰囲気を醸し出し、お部屋に違ったニュアンスを与えるのに最適です。
    仕様
    • Reference: 65133

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776083950

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 1718

      Screen material: Steel

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17429

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 210

      Length: 300

      Depth: 320

      Base diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 320

      Volume Box Ind. Trawl: 0.015872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.02

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.1

    技術仕様
    • Unique ref65133_-_marlin-black-wall-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL