製品の公開
FOST RECESSED white projector 15W CRI97 3000K 35°
Faro Barcelona

FOST RECESSED white projector 15W CRI97 3000K 35°

Google翻訳”,
FOST ファミリーは、非常に特定のポイントを照らすために作成されました。レール アダプター自体にドライバーが統合されたシンプルなデザインで、あらゆるスペースに簡単に設置でき、建築を際立たせます。多機能設計、レール アダプター自体に統合されたドライバー、および複数のアクセサリと組み合わせにより、製品のカスタマイズが容易になり、特定の建築的関連性が与えられ、ビームを変更したりグレアを軽減したりすることができます。商業スペース、ホテル、レストラン、小売店、さらには家庭スペースにも最適です。この白い埋め込み式ライトの色温度は 3000K、CRI97、角度は 35°、電力は 15W です。
仕様
  • Reference: 0125X3031C-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776258075

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0117

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref0125X3031C-110_-_FOST-RECESSED-white-projector-15W-CRI97-3000K-35deg
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-06
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け