製品の公開
MOIST White downlight GU10 IP44
Faro Barcelona

MOIST White downlight GU10 IP44

Google翻訳”,
MOIST はシンプルなデザインの四角い埋め込み式ライトで、天井にさりげなく組み込まれています。光源: GU10 最大 50W ランプは付属していません。
仕様
  • Reference: 02100901

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776121041

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 0219

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17316

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 105

    Length: 90

    Depth: 90

    MEDIDA DE CORTE: 78x78

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 36

    Individual box height (MM): 80

    Individual box width (MM): 93

    Length individual box (MM): 93

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000692

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.3

    PCS: 1152

    Net weight consolidated item: 0.255

技術仕様
  • Unique ref02100901_-_MOIST-White-downlight-GU10-IP44
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションRECESSED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.255
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け