製品の公開
KOBO white downlight 15W 4000K CRI90  90° IP65
Faro Barcelona

KOBO white downlight 15W 4000K CRI90 90° IP65

Google翻訳”,
KOBO は、色温度 4000K、CRI90、出力 15W の一般照明用 IP65 白色ダウンライトです。このダウンライトは、病院、診療所、ジム、さらにはスパの照明に最適です。
仕様
  • Reference: 035594091-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776537118

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0354

    IP: 65

    Type: II

    Power max (W): 15

    Voltage: 110V

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref035594091-110_-_KOBO-white-downlight-15W-4000K-CRI90--90deg-IP65
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションRecessed Lamp
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け