製品の公開
TEKO - 1 White surface LED 12-18W 3000K 56
Faro Barcelona

TEKO - 1 White surface LED 12-18W 3000K 56

Google翻訳”,
TEKO は、現代的な外観と LED を内蔵した白色の表面照明器具で、照明修復プロジェクトや一般的なビジネス向けに設計されています。ドライバーは付属していませんが、必要です。56° バージョンは、レストランやホテルの照明に最適ですが、展示ホールや美術館にも最適です。色温度 3000K のこの表面実装型照明器具は、快適で居心地の良い雰囲気を作り出すことができます。
仕様
  • Reference: 050400401

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776174368

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 18W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 1600Lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 85

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 56

    Total height: 176

    Length: 127

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 135

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003372

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.95

技術仕様
  • Unique ref050400401_-_TEKO---1-White-surface-LED-12-18W-3000K-56
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSURFACE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明