製品の公開
TEKO - 1 Black surface LED food 24W meat 56
Faro Barcelona

TEKO - 1 Black surface LED food 24W meat 56

Google翻訳”,
TEKO は、現代的な外観と LED を内蔵した黒の面照明器具で、照明修復プロジェクトや一般的なビジネス向けに設計されています。ドライバーは付属していませんが、必要です。肉用に設計された FOOD LED モジュールは、食品の赤とピンクを強調し、白のさまざまな色合いも尊重します。そのため、製品はより新鮮な外観で表示されますが、色は歪んでいません。56° バージョンは、これらの場所でのより一般的な照明、または短距離のアクセント照明に最適です。
仕様
  • Reference: 050402402

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776174771

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 24W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 1500lm

    CRI: 70

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 23°

    Total height: 176

    Length: 127

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 135

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003372

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.95

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,75

技術仕様
  • Unique ref050402402_-_TEKO---1-Black-surface-LED-food-24W-meat-56
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSHADES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)175
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明