製品の公開
TEKO - 3 Black surface LED food 72W fish 20
Faro Barcelona

TEKO - 3 Black surface LED food 72W fish 20

Google翻訳”,
TEKO-3 は、現代的な外観と統合 LED を備えた黒色表面照明器具で、照明修復プロジェクトや一般的なビジネス向けに設計されています。ドライバーは付属していませんが、必要です。魚の照明に特化した LED FOOD テクノロジーにより、この製品の自然な明るさが強化されます。グレー トーンが強化され、魚やシーフードの見た目がより新鮮になります。
仕様
  • Reference: 050602102

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776175754

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 72W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 5100lm

    CRI: 85

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Total height: 176

    Length: 380

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 400

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00999

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 3,80

技術仕様
  • Unique ref050602102_-_TEKO---3-Black-surface-LED-food-72W-fish-20
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションSHADES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)380
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明