製品の公開
LED Strip 15W 160LEDM IP20 4000K CRI80
Faro Barcelona

LED Strip 15W 160LEDM IP20 4000K CRI80

Google翻訳”,
LED ストリップ 15W 160LEDM IP20 4000K CRI80。ストリップの長さは 5 メートルですが、50 mm ごとにカットして長さを調整できます。
仕様
  • Reference: 08050408

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776373211

    Tariff Item: 9405409900

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,13

技術仕様
  • Unique ref08050408_-_LED-Strip-15W-160LEDM-IP20-4000K-CRI80
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションLED Profiles and Strips
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)13
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得