製品の公開
TENDER Grey ceiling lamp 2700K
TENDER Grey ceiling lamp 2700K
    Faro Barcelona

    TENDER Grey ceiling lamp 2700K

    Google翻訳”,
    TENDER は、現代的でエレガントなグレーの天井照明ですが、落ち着いた雰囲気で時代を超越した照明としてご自宅を照らします。TENDER は理想的な均一な光を提供します。色温度は 2700K で、快適で居心地の良い雰囲気を演出できます。
    仕様
    • Reference: 20092

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776346529

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1814417

      Fixing: Wall

      Serie: 2013

      Body material: Steel

      Body finish: Light Grey

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00327

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 1369lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 2700K

      CRI: 90

      Total height: 82

      Length: 450

      Depth: 450

      Total diameter: 450

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.046349

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.3

      Net weight consolidated item: 3,80

    技術仕様
    • Unique ref20092_-_TENDER-Grey-ceiling-lamp-2700K
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)380
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明