製品の公開
SAVOY White/white wall lamp
SAVOY White/white wall lamp
SAVOY White/white wall lamp
SAVOY White/white wall lamp
    Faro Barcelona

    SAVOY White/white wall lamp

    Google翻訳”,
    SAVOY は、Isaac Piñeiro がデザインした、室内照明用の白いテキスタイル ランプシェードが付いた白い壁掛けライトです。上部にリングがあり、そこから光が反射して美しい反射光を生み出すのが特徴の構造です。
    仕様
    • Reference: 20300-92

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233379

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2045

      Screen material: Textile

      Diffusor material: Steel

      Screen finish: White

      Blade finish: White

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 392

      Length: 230

      Depth: 265

      Base diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,010978

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.49

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.192

    技術仕様
    • Unique ref20300-92_-_savoy-white-white-wall-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL