製品の公開
AKANE 595 Beige table lamp
Faro Barcelona

AKANE 595 Beige table lamp

Google翻訳”,
AKANE は、室内照明用のスペイン製デザイナー ランプ コレクションです。パピルス ディフューザー付きの金属製で、東洋文化にインスピレーションを得た素材を使用しています。小さなテーブル ランプと、スタンドとしても使用できる大きなテーブル ランプで構成されています。シンプルでクラシックなスタイルのこのテーブル ランプは、リビング ルームを照らすのに最適です。この製品はスペイン製です。
仕様
  • Reference: 28371

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062061

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 2955

    Screen material: Parchment

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 595

    Length: 485

    Depth: 485

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 475

    Individual box width (MM): 550

    Length individual box (MM): 661

    Volume Box Ind. Trawl: 0.172686

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3

    PCS: 4

    Net weight consolidated item: 2.4

技術仕様
  • Unique ref28371_-_AKANE-595-Beige-table-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)2.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル