製品の公開
1968 Wood table lamp
Faro Barcelona

1968 Wood table lamp

Google翻訳”,
1968 は、ジョルディ・ブスケッツのデザインです。1960 年代の初期のテレビからインスピレーションを得たこの再解釈は、職人技と質素さの美しさに敬意を表しています。木材と 3D プリントされたサポートで作られたこのモデルは、伝統と現代性を融合しています。さまざまな加工要素がこのスペイン製のデザイナー ランプを構成しています。
仕様
  • Reference: 28372

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776111493

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Series: 2835

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 365

    Length: 420

    Depth: 230

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 470

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 400

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0564

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

    PCS: 200

    Net weight consolidated item: 2.24

技術仕様
  • Unique ref28372_-_1968-Wood-table-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)2.24
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル