製品の公開
LULA M White table lamp
Faro Barcelona

LULA M White table lamp

Google翻訳”,
LULA は、マリーナ・ミラによる室内照明用のデザイナー ランプ コレクションです。スチールとテキスタイルで作られた、3 色の小さなテーブル ランプと大きなテーブル ランプで構成されています。柔らかくてシンプルな形状のこのテーブル ランプは、リビング ルームを照らすのに最適です。
仕様
  • Reference: 28383

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776060807

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 2956

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 400

    Length: 160

    Depth: 150

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 460

    Individual box width (MM): 175

    Length individual box (MM): 190

    Volume Box Ind. Trawl: 0.015295

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.58

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 2.3

技術仕様
  • Unique ref28383_-_LULA-M-White-table-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)2.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル