製品の公開
LE VITA Black wall lamp
LE VITA Black wall lamp
LE VITA Black wall lamp
LE VITA Black wall lamp
    Faro Barcelona

    LE VITA Black wall lamp

    Google翻訳”,
    LE VITA コレクションのブラック バージョンが登場。Nahtrang がデザインしたデザイナー照明器具シリーズ。繊細でシンプルなデザインで、ガラス ディフューザーと構造の細いラインが組み合わされています。このデザイナー ウォール ライトは、ご家庭のさまざまな環境を照らすのに最適です。
    仕様
    • Reference: 29695

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178861

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Wall

      Series: 2969

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 400

      Length: 140

      Depth: 190

      Base diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 215

      Length individual box (MM): 505

      Volume Box Ind. Trawl: 0.019001

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.615

    技術仕様
    • Unique ref29695_-_le-vita-led-black-wall-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL