製品の公開
LE VITA Black pendant lamp
LE VITA Black pendant lamp
LE VITA Black pendant lamp
LE VITA Black pendant lamp
    Faro Barcelona

    LE VITA Black pendant lamp

    Google翻訳”,
    LE VITA コレクションのブラック バージョンが登場。Nahtrang が手がけたデザイナー照明器具シリーズ。繊細でシンプルなデザインで、ガラス ディフューザーと構造の細いラインが組み合わされています。このデザイナー ペンダントは、ご家庭のさまざまな環境を照らすのに最適です。
    仕様
    • Reference: 29696

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178878

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Ceiling

      Series: 2969

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 14

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1400lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1500

      Length: 1030

      Depth: 80

      Canopy diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 3

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 220

      Length individual box (MM): 1105

      Volume Box Ind. Trawl: 0.042543

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.6

      PCS: 18

      Net weight consolidated item: 3.06

    技術仕様
    • Unique ref29696_-_le-vita-led-black-pendant-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL